{"product":{"productId":"agid.17025","price":22.97,"name":"SCHARNIER MIT BUCHSE 95X95, THERMOPLASTSCHWARZ, A1=31,5, A2=31,5, A3=47,5,A4=47,5"},"currency":"CHF"}
Scharnier
mit Buchse
Thermoplast
schwarz
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Achse aus Stahl, Buchse aus Messing
Verkaufseinheit
22,97 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Buchse
Produkttyp
Scharnier
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
A1=Bohrungsabstand links
31,5
A2=Bohrungsabstand rechts
31,5
A3=Flügellänge links
47,5
A4=Flügellänge rechts
47,5
A=Länge
95
B=Breite
95
B2
60
Befestigungsart
Buchsen
D1
M10
D2
8
D3
18
F1
N
2450
F2
N
2650
H
19
RoHS
true
T
13
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Buchse Messing.
Achse Stahl.
Buchse Messing.
Ausführung
Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
Achse verzinkt.
Hinweis
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.