DE
Choose your Language
Benennung
Scharnier Eckig
Ausführung 1
mit Befestigungsmutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
Scharnier eckig
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
A=Länge
50
B=Breite
51
D1=Außendurchmesser
M8
A1
29
A2
14
B1
35
Befestigungsart
Befestigungsmuttern

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.

Edelstahl 1.4305.

Edelstahl A4 1.4401.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern und verlängertem Mittelteil für innenliegende Türen.
Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite.
Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°.
Die Lieferung erfolgt unmontiert. Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch