Scharnier Eckig
mit Befestigungsmutter
Edelstahl
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Für flächenbündige Konstruktionen
- Leichte und schwere Ausführung
- Edelstahl 1.4305, 1.4301
43,71 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier Eckig
Ausführung 1
mit Befestigungsmutter
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
Scharnier eckig
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
A=Länge
61
B=Breite
51
D1=Befestigungsbohrung
M8
F=Tragkraft (N)
4800
A1
40
A2
14
A3
10
A4
26
B1
35
B2
16
B3
18
Befestigungsart
Befestigungsmuttern
D2
8
H1
10
H2
18
H3
16
L1
20
T
10
Beschreibung
Werkstoff
Scharnier Edelstahl 1.4305.
Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4305.
Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4305.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Anschraubscharnier für flächenbündige Konstruktionen.
Leichte und schwere Ausführung.
Leichte und schwere Ausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.