Scharnier Eckig
mit Senkbohrung
Zink
schwarz
pulverbeschichtet
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Universell links und rechts einsetzbar
- Für aufliegende Türen
- Ausführung: Stahl verzinkt oder hochglanzverchromt
20,15 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier Eckig
Ausführung 1
mit Senkbohrung
Ausführung 2
lange Ausführung
Produkttyp
Scharnier eckig
Material Grundkörper
Zink
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
A=Länge
51
B=Breite
85
D=für Schraube
M6
A1
12
A2
36
B1
61
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
10,2
D1
6
D2
5,2
D3
9,7
H
23
H1
12
T1
8
T2
4
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
verzinkt, hochglanzverchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Scharniere eckig für aufliegende Türen. Universell rechts und links einsetzbar.
Öffnungswinkel 180°. Die Scharniere werden montiert geliefert.
Öffnungswinkel 180°. Die Scharniere werden montiert geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.