DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Stahl.

Edelstahl 1.4305.

Edelstahl A4 1.4401.

Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern für aufliegende oder innenliegende Türen.
Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite. Die 3- teiligen Ausführungen sind nicht aushängbar.
Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°. Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.

Andere Kunden kauften auch