DE
Choose your Language
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Langloch
Produkttyp
Scharnier
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
A=Länge
80
B=Breite
40
Befestigungsart
Langlöcher
F1 (N)
1200
F2 (N)
500

Beschreibung

Werkstoff
Zinkdruckguss. Achse Edelstahl. Scheiben Thermoplast.
Ausführung
Scharnier schwarz pulverbeschichtet. Achse blank. Scheiben schwarz.
Hinweis
Die Scharniere können horizontal justiert und somit optimal ausgerichtet werden.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch