norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Scharniere sind ausschließlich geeignet für horizontale Anwendungen.
Bei der Ausführung mit Feder wird beim Öffnen ein Drehmoment von 3.2 Nm und beim Schließen ein Drehmoment von 3.8 Nm erreicht.
Öffnungswinkel 110°.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27879-10 Scharniere Stahl innenliegend Öffnungswinkel 110° 375 kB

Zeichnungen

Scharniere Stahl innenliegend Öffnungswinkel 110°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormProdukttypAA1BB1B2B3D

D1SCADZub.PreisBestellen
27879-10-50400AScharnier innenliegend5032402016106,2x14,26,2x12,22 28.30 CHF
27879-10-50401BScharnier innenliegende Feder5032402016106,2x14,26,2x12,22 36.20 CHF