Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4401.Hinweis:Scharniere für innenliegende Türen.
Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.
Auf Grund des beidseitig verschweißten Scharnierstifts, sind die Scharniere gegen Zerstörung geschützt.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27875-10 Scharniere aus Edelstahl, mit Befestigungsschraube 227 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Edelstahl, mit Befestigungsschraube

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4B

B1DD1SHLCADZub.PreisBestellen
27875-10-052112124212,512,52121402510,2M5510,612 35.49 CHF
27875-10-062515155015152525503012M6612,512 39.45 CHF
27875-10-0831181863181831,531,5603615,3M8816,614,5 55.20 CHF