{"product":{"productId":"agid.22497","price":12.24,"name":"GELENKFUß, D=50 D1=M10X50, SW=14,FORM:A, STAHL"},"currency":"CHF"}
Gelenkfuß
Stahl
- Hochbelastbare Gelenkfüße
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar
Verkaufseinheit
12,24 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkfuß
Form
A
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M10
D=Tellerdurchmesser
50
H1=Gesamthöhe
78
H=Höhe
16
L=Gewindelänge
50
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
15
H2
28
S
-
SW
14
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Fußteller Stahl, gelb lackiert. Gewindespindel Stahl, verzinkt.
Hinweis
Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.