Gelenkfuß
Stahl
- Hochbelastbare Gelenkfüße
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar
- Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes
12,83 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkfuß
Form
B
Ausführung 2
Anti-Slip-Platte
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Gummi
D1=Gewinde
M10
D=Tellerdurchmesser
50
F=max.stat. Belastbarkeit kN
15
H1=Gesamthöhe
131
H=Höhe
16
L=Gewindelänge
100
H2
28
S
3
SW
14
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller, Gewindespindel Stahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Ausführung
Fußteller gelb lackiert. Gewindespindel verzinkt.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Hinweis
Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Auslieferung mit passender Mutter.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Auslieferung mit passender Mutter.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.