Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Edelstahl 1.4301.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung:Hülse hochglanzpoliert.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis:Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Anwendung:Die Gewindeabdeckung ist im Speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.Zubehör:Stellfüße 27791-05.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27791-10 Gewindeabdeckungen Edelstahl im Hygienic DESIGN 253 kB
 3-A-Certificate 216 kB

Zeichnungen

Gewindeabdeckungen Edelstahl im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HTT1SWCADZub.PreisBestellen
27791-10-111211224M121121210220 31.52 CHF
27791-10-111611224M161121210220 31.52 CHF
27791-10-112011530M201151210226 37.53 CHF
27791-10-112411535M241151210230 43.52 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09