DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm.
(Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).

Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein.
Zubehör
- 27800 Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27800 Teller für Gelenkfüße antistatisch.
- 27801 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss.
- 27803 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl.
- 27804 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Gewindespindeln und Teller für Gelenkfüße

Gelenkfüße setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: zum einen aus einer Gewindespindel und zum anderen aus einem Teller. Gelenkfüße haben den großen Vorteil, dass jede Gewindespindel mit jedem Teller kombiniert werden kann. Dadurch können sie je nach Einsatzgebiet individuell zusammengestellt werden.

Montage

Mithilfe eines Schonhammers wird der Kugelkopf senkrecht in den Gelenkfußteller eingeschlagen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Gelenkfuß am Boden zu befestigen. Mit einem Durchschlag können die beiden geschlossenen Befestigungsrohre ganz einfach geöffnet werden, damit der Gelenkfuß am Boden fixiert werden kann.

norelem bietet Gelenkfüße in Stahl- und Edelstahlausführung an.