Gewindestopfen
für Rohre
Thermoplast
- Zum einfachen Befestigen von Füßen und Rollen an Rohren
- Werkstoff: Stopfen aus Thermoplast glasfaserverstärkt, Gewindeeinsatz aus Messing
- Verschiedene Gewindegrößen
6,01 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestopfen
Ausführung 1
für Rohre
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Messing
A=Gewinde
M12
B=Durchmesser
42
Fmax=Belastbarkeit max. Kn
6
Für=für Rohre
Ø 42,4 x 1,5
C
39,9
Für
Ø 42,4 x 1,5
L
43
S
35
Beschreibung
Werkstoff
Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing.
Ausführung
Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt.
Hinweis
Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.