{"product":{"productId":"agid.22507","price":0.25,"name":"KAPPE D=31,8 H=4,8 FÜR STELLFÜßE D=30,POLYETHYLEN"},"currency":"CHF"}
Kappe
für Stellfüße
Polyethylen
- Schutz vor Kratzspuren an der Stellfläche
- Werkstoff: Polyethylen
- Für Fußteller mit Durchmesser 30 mm oder 60 mm
Verkaufseinheit
0,25 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kappe
Ausführung 1
für Stellfüße
Material
Grundkörper
Polyethylen
D=Außendurchmesser
31,8
H=Höhe
4,8
Fußteller-Ø
30
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Kappen schützen die Stellfläche vor Kratzspuren.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.