Stellfuß
Stahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Gummiauflage wirkt körperschalldämmend
- Passende Mutter inklusive
- Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl
15,14 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Form
B
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Gummi
D1=Gewinde
M12
D=Tellerdurchmesser
60
F=max.stat. Belastbarkeit kN
7
H1=Gesamthöhe
182
H=Höhe
22
L=Gewindelänge
150
A
45
H2
32
SW
14
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung
Fußteller verzinkt oder poliert.
Gewindespindel verzinkt oder blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Gewindespindel verzinkt oder blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.