Stellfuß
für Hygienebereich
Edelstahl
- Speziell für den Hygienebereich
- Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie
- Hohe Oberflächengüte
- 3-A zertifiziert
- Neigungswinkel 15°
89,51 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Form
B
Ausführung 1
für Hygienebereich
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D1=Gewinde
M16
D=Tellerdurchmesser
80
F=max.stat. Belastbarkeit kN
20
H1=Gesamthöhe
193
H=Höhe
25
L=Gewindelänge
79
A
54
D2
24
Form-Typ
mit Befestigungsbohrung
H2
53
H3
114
L1
60
L2
45
L3
140
PL NOVOnox hygienic
true
SW
13
SW1
20
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung
Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis
Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Anwendung
Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.
Zeichnungshinweis
1) Verstellbereich
Zubehör
Gewindeabdeckung 27791-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.