{"product":{"productId":"agid.22500","price":0.52,"name":"STELLFUß RUND M06X20, D=30, POLYAMID,KOMP:STAHL"},"currency":"CHF"}
Stellfuß
rund
Polyamid
- Gleichen Bodenunebenheiten aus
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Montagehilfe: Kreuzschlitz im Tellerboden
- Verschiedene Ausführungen
Verkaufseinheit
0,52 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Stahl
D1=Gewinde
M6
D=Tellerdurchmesser
30
H1=Gesamthöhe
31
H=Höhe
11
L=Gewindelänge
20
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
3
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
Schraube Stahl.
Schraube Stahl.
Ausführung
schwarz.
Schraube verzinkt.
Schraube verzinkt.
Hinweis
Stellfuß mit Kreuzschlitz im Tellerboden als Montagehilfe.
Starre Ausführung.
Starre Ausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.