Stellfuß
mit Bohrung
Stahl
- Gleichen Bodenunebenheiten aus
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verpresst
- Verschiedene Ausführungen
1,01 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Ausführung 1
mit Bohrung
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M8
D=Tellerdurchmesser
30
F=max.stat. Belastbarkeit kN
2,5
H1=Gesamthöhe
61
H=Höhe
11
L=Gewindelänge
50
A
24,3
D
30
D1
M8
D2
4
L
50
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller und Gewindespindel Stahl.
Ausführung
Fußteller und Gewindespindel verzinkt.
Hinweis
Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar
verpresst.
verpresst.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.