DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Teller Thermoplast glaskugelverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811.
Sicherheit
Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft.

Zielgruppen:
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Zeichnungshinweis
Form A ohne Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte

Andere Kunden kauften auch

Gewindespindeln und Teller für Gelenkfüße

Gelenkfüße setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: zum einen aus einer Gewindespindel und zum anderen aus einem Teller. Gelenkfüße haben den großen Vorteil, dass jede Gewindespindel mit jedem Teller kombiniert werden kann. Dadurch können sie je nach Einsatzgebiet individuell zusammengestellt werden.

Montage

Mithilfe eines Schonhammers wird der Kugelkopf senkrecht in den Gelenkfußteller eingeschlagen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Gelenkfuß am Boden zu befestigen. Mit einem Durchschlag können die beiden geschlossenen Befestigungsrohre ganz einfach geöffnet werden, damit der Gelenkfuß am Boden fixiert werden kann.

norelem bietet Gelenkfüße in Stahl- und Edelstahlausführung an.