{"product":{"productId":"agid.5199","price":3.02,"name":"TELLER, FORM:C, D=79, THERMOPLASTSCHWARZ"},"currency":"CHF"}
Teller
Thermoplast
schwarz
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar
- Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes
Verkaufseinheit
3,02 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teller
Form
C
Größe
80
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
D=Tellerdurchmesser
79
H=Höhe
18
A
55
Belastbarkeit
max. kN
9
Beschreibung
Werkstoff
Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.