Werkstoff
Teller Thermoplast, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
Teller Thermoplast schwarz. Teller Zinkdruckguss blau verzinkt. Teller Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Teller für Stellfüße ECO Form A
ab
1,11 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Teller für Stellfüße ECO Form B
ab
1,72 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Teller Thermoplast, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
Teller Thermoplast schwarz. Teller Zinkdruckguss blau verzinkt. Teller Edelstahl blank.
Hinweis
Stellfüße ECO werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27832.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27832.
Zeichnungshinweis
Form A ohne Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte
Gewindespindeln und Teller für Stellfüße
Stellfüße setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: zum einen aus einer Gewindespindel und zum anderen aus einem Teller. Stellfüße haben den großen Vorteil, dass jede Gewindespindel mit jedem Teller kombiniert werden kann und sie dadurch je nach Einsatzgebiet individuell zusammengestellt werden können. Es ist darauf zu achten, dass die Gewindespindel unlösbar eingepresst wird. Anwendung finden Stellfüße im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Möbelindustrie, beispielsweise bei Bürostühlen.
Mit der Anti-Slip-Platte wird ein mögliches Verrutschen durch das Absorbieren der Vibrationen von vornerein vermieden.
norelem bietet Gewindespindeln sowie Teller für Stellfüße in verschiedenen Ausführungen an.
Mit der Anti-Slip-Platte wird ein mögliches Verrutschen durch das Absorbieren der Vibrationen von vornerein vermieden.
norelem bietet Gewindespindeln sowie Teller für Stellfüße in verschiedenen Ausführungen an.