DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Teller Thermoplast glasfaserverstärkt. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Zeichnungshinweis
Form C mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung (geschlossen) mit Anti-Slip-Platte

Andere Kunden kauften auch