DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Teller Zinkdruckguss.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
Teller schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811.
Zeichnungshinweis
Form C mit Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte

Andere Kunden kauften auch