Werkstoff
Teller Zinkdruckguss. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
Teller schwarz pulverbeschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form C
ab
15,87 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form D
ab
18,84 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Teller Zinkdruckguss. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
Teller schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Zeichnungshinweis
Form C mit Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte