DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Hinweis
Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802. Passende Sicherungsringe für Form B siehe Sicherungsbügel für Kugelpfannen.
Auf Anfrage
Kugelpfannen aus Edelstahl.

Andere Kunden kauften auch