Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.Hinweis:Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802 (27650).Auf Anfrage:Kugelpfannen aus Edelstahl.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27655_A Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805 Form A 112 kB

Zeichnungen

Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805 Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD1D2D3AECADZub.PreisBestellen
27655-0805A8M582210,2 0.77 CHF
27655-1006A10M6102511,5 0.87 CHF
27655-1308A13M8133014 1.36 CHF
27655-1610A16M10163515,5 2.11 CHF
27655-1612A16M12163515,5 2.40 CHF
27655-1914A19M14x1,5224521,5 5.11 CHF
27655-1916A19M16224521,5 6.72 CHF