DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Hinweis
Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802 (27650).
Auf Anfrage
Kugelpfannen aus Edelstahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch