Kugelzapfen
für Winkelgelenke
Stahl
verzinkt und passiviert
- Ersatzteil für Winkelgelenke DIN 71802
1,74 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelzapfen
Form
B
Ausführung 1
für Winkelgelenke
Ausführung 2
lange Ausführung
Norm DIN
DIN 71803
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D1
16
D3
16
D6
10
Form-Typ
mit Nietzapfen
L3
16
L7
13
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Hinweis
Die Kugelzapfen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.