Kugelzapfen
für Winkelgelenke
Stahl
verzinkt und passiviert
- Ersatzteil für Winkelgelenke DIN 71802
2,88 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelzapfen
Form
C
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
für Winkelgelenke
Norm DIN
DIN 71803
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D2=Gewinde
M14x1,5
D1
19
D3
19
D5
14
Form-Typ
mit Gewindezapfen
L2
28
L3
20
L5 min.
5
L6 max.
10,8
SW
16
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.