Winkelgelenk
mit Dichtkappe
Edelstahl
blank
44,03 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Winkelgelenk
Form
CS
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 1
mit Dichtkappe
Ausführung 2
Linksgewinde
Norm DIN
DIN 71802
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Neopren
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D2=Gewinde
M12
A
35
D1
16
D3
16
D4
M12
E
15,5
Form-Typ
mit Sicherungsbügel
L2
20
L3
16
SW
13
Beschreibung
Produktbeschreibung
Winkelgelenke sind Eckverbindungen zur Kraftübertragung und dienen als Verbindungselement für bewegliche Teile.
Die Winkelgelenke mit Dichtkappe kommen speziell bei problematischen Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel etc.) zum Einsatz. Der Zwischenraum ist hier zwischen Kugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine Dichtkappe abgedeckt und verschlossen.
Die Winkelgelenke mit Dichtkappe kommen speziell bei problematischen Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel etc.) zum Einsatz. Der Zwischenraum ist hier zwischen Kugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine Dichtkappe abgedeckt und verschlossen.
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Dichtung Neopren.
Dichtung Neopren.
Ausführung
blank.
Hinweis
Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Temperaturbereich
-30 °C bis +110 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 140 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 140 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.