Winkelgelenk
Stahl
verzinkt und passiviert
- Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik
- Stahl oder Edelstahl
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
2,87 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Winkelgelenk
Form
CS
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN
DIN 71802
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D2=Gewinde
M8
A
30
D1
13
D3
13
D4
M8
E
14
Form-Typ
mit Sicherungsbügel
L2
16,5
L3
13
SW
11
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.