norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kolbenstange Edelstahl 1.4305.
Druckrohr Edelstahl 1.4301.
Füllmedium: Öl, Stickstoff.
Ausführung:Kolbenstange und Druckrohr blank.Hinweis:Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie in sich geschlossene Systeme welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.

Die Gasdruckfedern müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden.

Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder entstehen Toleranzen im Bereich von ±5% der Nenn-Ausschubkraft.

Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Auf Anfrage:Andere Ausschubkräfte.

mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.)
Größe 06/15: 40 - 400 N
Größe 08/19: 50 - 700 N
Größe 10/23: 100 - 1200 N
Größe 14/28: 200 - 2500 N
Zubehör:Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26201 Gasdruckfedern Edelstahl 222 kB

Zeichnungen

Gasdruckfedern Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2C
(Hub)
LL1Progression
%
Ausschubkraft F1
N
CADZub.PreisBestellen
26201-0615040X10006/15615M540135725100 62.14 CHF
26201-0615040X15006/15615M540135725150 62.14 CHF
26201-0615040X20006/15615M540135725200 62.14 CHF
26201-0615040X25006/15615M540135725250 62.14 CHF
26201-0615040X30006/15615M540135725300 62.14 CHF
26201-0615040X35006/15615M540135725350 62.14 CHF
26201-0615040X40006/15615M540135725400 62.14 CHF
26201-0615050X10006/15615M550155725100 62.14 CHF
26201-0615050X15006/15615M550155725150 62.14 CHF
26201-0615050X20006/15615M550155725200 62.14 CHF
26201-0615050X25006/15615M550155725250 62.14 CHF
26201-0615050X30006/15615M550155725300 62.14 CHF
26201-0615050X35006/15615M550155725350 62.14 CHF
26201-0615050X40006/15615M550155725400 62.14 CHF
26201-0615060X10006/15615M560175725100 64.45 CHF
26201-0615060X15006/15615M560175725150 64.45 CHF
26201-0615060X20006/15615M560175725200 64.45 CHF
26201-0615060X25006/15615M560175725250 64.45 CHF
26201-0615060X30006/15615M560175725300 64.45 CHF
26201-0615060X35006/15615M560175725350 64.45 CHF
26201-0615060X40006/15615M560175725400 64.45 CHF
26201-0615080X10006/15615M580215725100 66.83 CHF
26201-0615080X15006/15615M580215725150 66.83 CHF
26201-0615080X20006/15615M580215725200 66.83 CHF
26201-0615080X25006/15615M580215725250 66.83 CHF
26201-0615080X30006/15615M580215725300 66.83 CHF
26201-0615080X35006/15615M580215725350 66.83 CHF
26201-0615080X40006/15615M580215725400 66.83 CHF
26201-0615100X10006/15615M5100255725100 66.83 CHF
26201-0615100X15006/15615M5100255725150 66.83 CHF
26201-0615100X20006/15615M5100255725200 66.83 CHF
26201-0615100X25006/15615M5100255725250 66.83 CHF
26201-0615100X30006/15615M5100255725300 66.83 CHF
26201-0615100X35006/15615M5100255725350 66.83 CHF
26201-0615100X40006/15615M5100255725400 66.83 CHF
26201-0615120X10006/15615M5120295725100 69.30 CHF
26201-0615120X15006/15615M5120295725150 69.30 CHF
26201-0615120X20006/15615M5120295725200 69.30 CHF
26201-0615120X25006/15615M5120295725250 69.30 CHF
26201-0615120X30006/15615M5120295725300 69.30 CHF
26201-0615120X35006/15615M5120295725350 69.30 CHF
26201-0615120X40006/15615M5120295725400 69.30 CHF
26201-0615150X10006/15615M5150355725100 76.56 CHF
26201-0615150X15006/15615M5150355725150 76.56 CHF
26201-0615150X20006/15615M5150355725200 76.56 CHF
26201-0615150X25006/15615M5150355725250 76.56 CHF
26201-0615150X30006/15615M5150355725300 76.56 CHF
26201-0615150X35006/15615M5150355725350 76.56 CHF
26201-0615150X40006/15615M5150355725400 76.56 CHF
26201-0819060X10008/19819M8601901030100 77.68 CHF
26201-0819060X15008/19819M8601901030150 77.68 CHF
26201-0819060X20008/19819M8601901030200 77.68 CHF
26201-0819060X25008/19819M8601901030250 77.68 CHF
26201-0819060X30008/19819M8601901030300 77.68 CHF
26201-0819060X35008/19819M8601901030350 77.68 CHF
26201-0819060X40008/19819M8601901030400 77.68 CHF
26201-0819060X50008/19819M8601901030500 77.68 CHF
26201-0819060X60008/19819M8601901030600 77.68 CHF
26201-0819060X70008/19819M8601901030700 77.68 CHF
26201-0819080X10008/19819M8802301030100 79.86 CHF
26201-0819080X15008/19819M8802301030150 79.86 CHF
26201-0819080X20008/19819M8802301030200 79.86 CHF
26201-0819080X25008/19819M8802301030250 79.86 CHF
26201-0819080X30008/19819M8802301030300 79.86 CHF
26201-0819080X35008/19819M8802301030350 79.86 CHF
26201-0819080X40008/19819M8802301030400 79.86 CHF
26201-0819080X50008/19819M8802301030500 79.86 CHF
26201-0819080X60008/19819M8802301030600 79.86 CHF
26201-0819080X70008/19819M8802301030700 79.86 CHF
26201-0819100X10008/19819M81002701030100 82.14 CHF
26201-0819100X15008/19819M81002701030150 82.14 CHF
26201-0819100X20008/19819M81002701030200 82.14 CHF
26201-0819100X25008/19819M81002701030250 82.14 CHF
26201-0819100X30008/19819M81002701030300 82.14 CHF
26201-0819100X35008/19819M81002701030350 82.14 CHF
26201-0819100X40008/19819M81002701030400 82.14 CHF
26201-0819100X50008/19819M81002701030500 82.14 CHF
26201-0819100X60008/19819M81002701030600 82.14 CHF
26201-0819100X70008/19819M81002701030700 82.14 CHF
26201-0819120X10008/19819M81203101030100 84.45 CHF
26201-0819120X15008/19819M81203101030150 84.45 CHF
26201-0819120X20008/19819M81203101030200 84.45 CHF
26201-0819120X25008/19819M81203101030250 84.45 CHF
26201-0819120X30008/19819M81203101030300 84.45 CHF
26201-0819120X35008/19819M81203101030350 84.45 CHF
26201-0819120X40008/19819M81203101030400 84.45 CHF
26201-0819120X50008/19819M81203101030500 84.45 CHF
26201-0819120X60008/19819M81203101030600 84.45 CHF
26201-0819120X70008/19819M81203101030700 84.45 CHF
26201-0819150X10008/19819M81503701030100 86.86 CHF
26201-0819150X15008/19819M81503701030150 86.86 CHF
26201-0819150X20008/19819M81503701030200 86.86 CHF
26201-0819150X25008/19819M81503701030250 86.86 CHF
26201-0819150X30008/19819M81503701030300 86.86 CHF
26201-0819150X35008/19819M81503701030350 86.86 CHF
26201-0819150X40008/19819M81503701030400 86.86 CHF
26201-0819150X50008/19819M81503701030500 86.86 CHF
26201-0819150X60008/19819M81503701030600 86.86 CHF
26201-0819150X70008/19819M81503701030700 86.86 CHF
26201-0819160X10008/19819M81603901030100 89.33 CHF
26201-0819160X15008/19819M81603901030150 89.33 CHF
26201-0819160X20008/19819M81603901030200 89.33 CHF
26201-0819160X25008/19819M81603901030250 89.33 CHF
26201-0819160X30008/19819M81603901030300 89.33 CHF
26201-0819160X35008/19819M81603901030350 89.33 CHF
26201-0819160X40008/19819M81603901030400 89.33 CHF
26201-0819160X50008/19819M81603901030500 89.33 CHF
26201-0819160X60008/19819M81603901030600 89.33 CHF
26201-0819160X70008/19819M81603901030700 89.33 CHF
26201-0819180X10008/19819M81804301030100 91.84 CHF
26201-0819180X15008/19819M81804301030150 91.84 CHF
26201-0819180X20008/19819M81804301030200 91.84 CHF
26201-0819180X25008/19819M81804301030250 91.84 CHF
26201-0819180X30008/19819M81804301030300 91.84 CHF
26201-0819180X35008/19819M81804301030350 91.84 CHF
26201-0819180X40008/19819M81804301030400 91.84 CHF
26201-0819180X50008/19819M81804301030500 91.84 CHF
26201-0819180X60008/19819M81804301030600 91.84 CHF
26201-0819180X70008/19819M81804301030700 91.84 CHF
26201-0819200X10008/19819M82004701030100 94.45 CHF
26201-0819200X15008/19819M82004701030150 94.45 CHF
26201-0819200X20008/19819M82004701030200 94.45 CHF
26201-0819200X25008/19819M82004701030250 94.45 CHF
26201-0819200X30008/19819M82004701030300 94.45 CHF
26201-0819200X35008/19819M82004701030350 94.45 CHF
26201-0819200X40008/19819M82004701030400 94.45 CHF
26201-0819200X50008/19819M82004701030500 94.45 CHF
26201-0819200X60008/19819M82004701030600 94.45 CHF
26201-0819200X70008/19819M82004701030700 94.45 CHF
26201-0819220X10008/19819M82205101030100 97.15 CHF
26201-0819220X15008/19819M82205101030150 97.15 CHF
26201-0819220X20008/19819M82205101030200 97.15 CHF
26201-0819220X25008/19819M82205101030250 97.15 CHF
26201-0819220X30008/19819M82205101030300 97.15 CHF
26201-0819220X35008/19819M82205101030350 97.15 CHF
26201-0819220X40008/19819M82205101030400 97.15 CHF
26201-0819220X50008/19819M82205101030500 97.15 CHF
26201-0819220X60008/19819M82205101030600 97.15 CHF
26201-0819220X70008/19819M82205101030700 97.15 CHF
26201-0819250X10008/19819M82505701030100 101.81 CHF
26201-0819250X15008/19819M82505701030150 101.81 CHF
26201-0819250X20008/19819M82505701030200 101.81 CHF
26201-0819250X25008/19819M82505701030250 101.81 CHF
26201-0819250X30008/19819M82505701030300 101.81 CHF
26201-0819250X35008/19819M82505701030350 101.81 CHF
26201-0819250X40008/19819M82505701030400 101.81 CHF
26201-0819250X50008/19819M82505701030500 101.81 CHF
26201-0819250X60008/19819M82505701030600 101.81 CHF
26201-0819250X70008/19819M82505701030700 101.81 CHF
26201-1023050X15010/231023M8501701030150 78.57 CHF
26201-1023050X20010/231023M8501701030200 78.57 CHF
26201-1023050X25010/231023M8501701030250 78.57 CHF
26201-1023050X30010/231023M8501701030300 78.57 CHF
26201-1023050X35010/231023M8501701030350 78.57 CHF
26201-1023050X40010/231023M8501701030400 78.57 CHF
26201-1023050X50010/231023M8501701030500 78.57 CHF
26201-1023050X60010/231023M8501701030600 78.57 CHF
26201-1023050X70010/231023M8501701030700 78.57 CHF
26201-1023050X80010/231023M8501701030800 78.57 CHF
26201-1023060X15010/231023M8601901030150 81.61 CHF
26201-1023060X20010/231023M8601901030200 81.61 CHF
26201-1023060X25010/231023M8601901030250 81.61 CHF
26201-1023060X30010/231023M8601901030300 81.61 CHF
26201-1023060X35010/231023M8601901030350 81.61 CHF
26201-1023060X40010/231023M8601901030400 81.61 CHF
26201-1023060X50010/231023M8601901030500 81.61 CHF
26201-1023060X60010/231023M8601901030600 81.61 CHF
26201-1023060X70010/231023M8601901030700 81.61 CHF
26201-1023060X80010/231023M8601901030800 81.61 CHF
26201-1023080X15010/231023M8802301030150 84.71 CHF
26201-1023080X20010/231023M8802301030200 84.71 CHF
26201-1023080X25010/231023M8802301030250 84.71 CHF
26201-1023080X30010/231023M8802301030300 84.71 CHF
26201-1023080X35010/231023M8802301030350 84.71 CHF
26201-1023080X40010/231023M8802301030400 84.71 CHF
26201-1023080X50010/231023M8802301030500 84.71 CHF
26201-1023080X60010/231023M8802301030600 84.71 CHF
26201-1023080X70010/231023M8802301030700 84.71 CHF
26201-1023080X80010/231023M8802301030800 84.71 CHF
26201-1023100X15010/231023M81002701030150 87.78 CHF
26201-1023100X20010/231023M81002701030200 87.78 CHF
26201-1023100X25010/231023M81002701030250 87.78 CHF
26201-1023100X30010/231023M81002701030300 87.78 CHF
26201-1023100X35010/231023M81002701030350 87.78 CHF
26201-1023100X40010/231023M81002701030400 87.78 CHF
26201-1023100X50010/231023M81002701030500 87.78 CHF
26201-1023100X60010/231023M81002701030600 87.78 CHF
26201-1023100X70010/231023M81002701030700 87.78 CHF
26201-1023100X80010/231023M81002701030800 87.78 CHF
26201-1023150X15010/231023M81503701030150 93.92 CHF
26201-1023150X20010/231023M81503701030200 93.92 CHF
26201-1023150X25010/231023M81503701030250 93.92 CHF
26201-1023150X30010/231023M81503701030300 93.92 CHF
26201-1023150X35010/231023M81503701030350 93.92 CHF
26201-1023150X40010/231023M81503701030400 93.92 CHF
26201-1023150X50010/231023M81503701030500 93.92 CHF
26201-1023150X60010/231023M81503701030600 93.92 CHF
26201-1023150X70010/231023M81503701030700 93.92 CHF
26201-1023150X80010/231023M81503701030800 93.92 CHF
26201-1023200X15010/231023M82004701030150 103.13 CHF
26201-1023200X20010/231023M82004701030200 103.13 CHF
26201-1023200X25010/231023M82004701030250 103.13 CHF
26201-1023200X30010/231023M82004701030300 103.13 CHF
26201-1023200X35010/231023M82004701030350 103.13 CHF
26201-1023200X40010/231023M82004701030400 103.13 CHF
26201-1023200X50010/231023M82004701030500 103.13 CHF
26201-1023200X60010/231023M82004701030600 103.13 CHF
26201-1023200X70010/231023M82004701030700 103.13 CHF
26201-1023200X80010/231023M82004701030800 103.13 CHF
26201-1023250X15010/231023M82505701030150 110.81 CHF
26201-1023250X20010/231023M82505701030200 110.81 CHF
26201-1023250X25010/231023M82505701030250 110.81 CHF
26201-1023250X30010/231023M82505701030300 110.81 CHF
26201-1023250X35010/231023M82505701030350 110.81 CHF
26201-1023250X40010/231023M82505701030400 110.81 CHF
26201-1023250X50010/231023M82505701030500 110.81 CHF
26201-1023250X60010/231023M82505701030600 110.81 CHF
26201-1023250X70010/231023M82505701030700 110.81 CHF
26201-1023250X80010/231023M82505701030800 110.81 CHF
26201-1023300X15010/231023M83006701030150 118.50 CHF
26201-1023300X20010/231023M83006701030200 118.50 CHF
26201-1023300X25010/231023M83006701030250 118.50 CHF
26201-1023300X30010/231023M83006701030300 118.50 CHF
26201-1023300X35010/231023M83006701030350 118.50 CHF
26201-1023300X40010/231023M83006701030400 118.50 CHF
26201-1023300X50010/231023M83006701030500 118.50 CHF
26201-1023300X60010/231023M83006701030600 118.50 CHF
26201-1023300X70010/231023M83006701030700 118.50 CHF
26201-1023300X80010/231023M83006701030800 118.50 CHF
26201-1023350X15010/231023M83507701030150 126.13 CHF
26201-1023350X20010/231023M83507701030200 126.13 CHF
26201-1023350X25010/231023M83507701030250 126.13 CHF
26201-1023350X30010/231023M83507701030300 126.13 CHF
26201-1023350X35010/231023M83507701030350 126.13 CHF
26201-1023350X40010/231023M83507701030400 126.13 CHF
26201-1023350X50010/231023M83507701030500 126.13 CHF
26201-1023350X60010/231023M83507701030600 126.13 CHF
26201-1023350X70010/231023M83507701030700 126.13 CHF
26201-1023350X80010/231023M83507701030800 126.13 CHF
26201-1428050X20014/281428M10502071240200 90.72 CHF
26201-1428050X25014/281428M10502071240250 90.72 CHF
26201-1428050X30014/281428M10502071240300 90.72 CHF
26201-1428050X35014/281428M10502071240350 90.72 CHF
26201-1428050X40014/281428M10502071240400 90.72 CHF
26201-1428050X50014/281428M10502071240500 90.72 CHF
26201-1428050X60014/281428M10502071240600 90.72 CHF
26201-1428050X70014/281428M10502071240700 90.72 CHF
26201-1428050X80014/281428M10502071240800 90.72 CHF
26201-1428100X20014/281428M101003071240200 99.69 CHF
26201-1428100X25014/281428M101003071240250 99.69 CHF
26201-1428100X30014/281428M101003071240300 99.69 CHF
26201-1428100X35014/281428M101003071240350 99.69 CHF
26201-1428100X40014/281428M101003071240400 99.69 CHF
26201-1428100X50014/281428M101003071240500 99.69 CHF
26201-1428100X60014/281428M101003071240600 99.69 CHF
26201-1428100X70014/281428M101003071240700 99.69 CHF
26201-1428100X80014/281428M101003071240800 99.69 CHF
26201-1428150X20014/281428M101504071240200 105.70 CHF
26201-1428150X25014/281428M101504071240250 105.70 CHF
26201-1428150X30014/281428M101504071240300 105.70 CHF
26201-1428150X35014/281428M101504071240350 105.70 CHF
26201-1428150X40014/281428M101504071240400 105.70 CHF
26201-1428150X50014/281428M101504071240500 105.70 CHF
26201-1428150X60014/281428M101504071240600 105.70 CHF
26201-1428150X70014/281428M101504071240700 105.70 CHF
26201-1428150X80014/281428M101504071240800 105.70 CHF
26201-1428200X20014/281428M102005071240200 114.68 CHF
26201-1428200X25014/281428M102005071240250 114.68 CHF
26201-1428200X30014/281428M102005071240300 114.68 CHF
26201-1428200X35014/281428M102005071240350 114.68 CHF
26201-1428200X40014/281428M102005071240400 114.68 CHF
26201-1428200X50014/281428M102005071240500 114.68 CHF
26201-1428200X60014/281428M102005071240600 114.68 CHF
26201-1428200X70014/281428M102005071240700 114.68 CHF
26201-1428200X80014/281428M102005071240800 114.68 CHF
26201-1428250X20014/281428M102506071240200 122.23 CHF
26201-1428250X25014/281428M102506071240250 122.23 CHF
26201-1428250X30014/281428M102506071240300 122.23 CHF
26201-1428250X35014/281428M102506071240350 122.23 CHF
26201-1428250X40014/281428M102506071240400 122.23 CHF
26201-1428250X50014/281428M102506071240500 122.23 CHF
26201-1428250X60014/281428M102506071240600 122.23 CHF
26201-1428250X70014/281428M102506071240700 122.23 CHF
26201-1428250X80014/281428M102506071240800 122.23 CHF
26201-1428300X20014/281428M103007071240200 129.69 CHF
26201-1428300X25014/281428M103007071240250 129.69 CHF
26201-1428300X30014/281428M103007071240300 129.69 CHF
26201-1428300X35014/281428M103007071240350 129.69 CHF
26201-1428300X40014/281428M103007071240400 129.69 CHF
26201-1428300X50014/281428M103007071240500 129.69 CHF
26201-1428300X60014/281428M103007071240600 129.69 CHF
26201-1428300X70014/281428M103007071240700 129.69 CHF
26201-1428300X80014/281428M103007071240800 129.69 CHF
26201-1428350X20014/281428M103508071240200 137.15 CHF
26201-1428350X25014/281428M103508071240250 137.15 CHF
26201-1428350X30014/281428M103508071240300 137.15 CHF
26201-1428350X35014/281428M103508071240350 137.15 CHF
26201-1428350X40014/281428M103508071240400 137.15 CHF
26201-1428350X50014/281428M103508071240500 137.15 CHF
26201-1428350X60014/281428M103508071240600 137.15 CHF
26201-1428350X70014/281428M103508071240700 137.15 CHF
26201-1428350X80014/281428M103508071240800 137.15 CHF
26201-1428400X20014/281428M104009071240200 144.71 CHF
26201-1428400X25014/281428M104009071240250 144.71 CHF
26201-1428400X30014/281428M104009071240300 144.71 CHF
26201-1428400X35014/281428M104009071240350 144.71 CHF
26201-1428400X40014/281428M104009071240400 144.71 CHF
26201-1428400X50014/281428M104009071240500 144.71 CHF
26201-1428400X60014/281428M104009071240600 144.71 CHF
26201-1428400X70014/281428M104009071240700 144.71 CHF
26201-1428400X80014/281428M104009071240800 144.71 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09