|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Trägerblech aus Stahl. Zwischenschicht Sinterbronze. Gleitfläche PTFE.Ausführung:Stahl verzinnt.Hinweis:Wartungsfreie Verbundgleitlager aus Stahl besonders geeignet für Trockenlauf. Auch für geschmierte Anwendungen (Ölschmierung) sehr gut geeignet. Sie dienen der Aufnahme von axialen Lasten bei drehender Bewegung. Dabei können die auftretenden Axiallasten sowohl schwellend als auch permanent auftreten. Sehr geringer Verschleiß und Reibwert, kein Stick-Slip-Effekt. Hohe chemische Resistenz, geringe Wasseraufnahme.Technische Daten:Belastung statisch: max. 250 N/mm² Belastung dynamisch: max. 140 N/mm² Reibungskoeffizient trocken: 0,03 - 0,20 Gleitgeschwindigkeit trocken: max. 2 m/s Gleitgeschwindigkeit Ölschmierung: max. 5 m/s Thermische Leitfähigkeit: 42 W(m*K)-1 Wärmeausdehnungskoeffizient: 11*10-6 K-1 Temperaturbereich: -195 °C bis +280 °CBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | S | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
23732-01002015 | 10 | 20 | 15 | 1,5 | 20 | 1 | 1,5 |  | | 0.75 CHF | | 23732-01202415 | 12 | 24 | 18 | 1,5 | 24 | 1 | 1,5 |  | | 1.13 CHF | | 23732-01402615 | 14 | 26 | 20 | 2 | 26 | 1 | 1,5 |  | | 1.19 CHF | | 23732-01603015 | 16 | 30 | 23 | 2 | 30 | 1 | 1,5 |  | | 1.21 CHF | | 23732-01803215 | 18 | 32 | 25 | 2 | 32 | 1 | 1,5 |  | | 1.27 CHF | | 23732-02003615 | 20 | 36 | 28 | 3 | 36 | 1 | 1,5 |  | | 1.50 CHF | | 23732-02203815 | 22 | 38 | 30 | 3 | 38 | 1 | 1,5 |  | | 1.59 CHF | | 23732-02404215 | 24 | 42 | 33 | 3 | 42 | 1 | 1,5 |  | | 1.87 CHF | | 23732-02604415 | 26 | 44 | 35 | 3 | 44 | 1 | 1,5 |  | | 2.01 CHF | | 23732-02804815 | 28 | 48 | 38 | 4 | 48 | 1 | 1,5 |  | | 2.50 CHF | | 23732-03205415 | 32 | 54 | 43 | 4 | 54 | 1 | 1,5 |  | | 2.81 CHF | | 23732-03806215 | 38 | 62 | 50 | 4 | 62 | 1 | 1,5 |  | | 3.54 CHF | | 23732-04206615 | 42 | 66 | 54 | 4 | 66 | 1 | 1,5 |  | | 3.82 CHF | | 23732-04807420 | 48 | 74 | 61 | 4 | 74 | 1,5 | 2 |  | | 5.28 CHF | | 23732-05207820 | 52 | 78 | 65 | 4 | 78 | 1,5 | 2 |  | | 6.02 CHF | | 23732-06209020 | 62 | 90 | 76 | 4 | 90 | 1,5 | 2 |  | | 7.76 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|