Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Sinterbronze ähnlich SINT A50.Ausführung:Ölgetränkt (ca. 25 Volumenprozent Öl).
Härte min. 25 HB.
Hinweis:Die Gleitlager aus Sinterbronze sind ölgetränkt, selbstschmierend, wartungsfrei und einbaufertig. Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarwirkung wieder von dem Gleitlager aufgenommen. Eine Zusatzschmierung ist unter normalen Betriebsbedingungen nicht notwendig.Technische Daten:Belastung statisch: max. 70 N/mm²
Belastung dynamisch: max. 20 N/mm²
Reibungskoeffizient trocken: 0,05 - 0,10
Gleitgeschwindigkeit: max. 6 m/s
maximaler pv-Wert: 2,45 N/mm² * m/s
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Montage:Gleitlager einpressen, nicht einschlagen. Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen. Ohne Einpressdorn besteht die Gefahr, dass sich das Gleitlager beim Einbau verformt. Nach dem Einpressen in ein Gehäuse mit Aufnahmebohrung H7, weist die Bohrung D eine Toleranz H7 auf.Toleranzen:Gehäuse:
Empfohlen wird die Toleranz H7.

Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h6 bis h9. Es können gehärtete oder ungehärtete Wellen mit geschliffener Oberfläche verwendet werden (bei untergeordneten Anwendungen können auch gezogene Wellen verwendet werden).
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23761 Gleitlager Sinterbronze mit Bund 294 kB

Zeichnungen

Gleitlager Sinterbronze mit Bund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2L1L2RCADZub.PreisBestellen
23761-004008044812420,3 1.77 CHF
23761-004008084812820,3 1.77 CHF
23761-0060100661014620,3 1.83 CHF
23761-00601010610141020,3 1.83 CHF
23761-00601016610141620,3 2.20 CHF
23761-0080120881216820,3 1.72 CHF
23761-00801212812161220,3 2.06 CHF
23761-00801216812161620,3 2.38 CHF
23761-01001310101316101,50,6 1.72 CHF
23761-01001316101316161,50,6 2.06 CHF
23761-01001510101520102,50,6 2.59 CHF
23761-01001516101520162,50,6 3.29 CHF
23761-010016101016221030,6 3.65 CHF
23761-010016161016221630,6 4.81 CHF
23761-01201512121518121,50,6 2.06 CHF
23761-01201516121518161,50,6 2.28 CHF
23761-01201712121722122,50,6 2.89 CHF
23761-01201716121722162,50,6 3.50 CHF
23761-012018121218241230,6 4.27 CHF
23761-012018201218242030,6 6.25 CHF
23761-014018141418221420,6 3.14 CHF
23761-014020141420261430,6 5.62 CHF
23761-015020151520251530,6 4.81 CHF
23761-015020201520252030,6 6.47 CHF
23761-016020161620241620,6 3.50 CHF
23761-016020201620242020,6 4.16 CHF
23761-016022161622281630,6 5.47 CHF
23761-016022201622282030,6 6.28 CHF
23761-016022251622282530,6 7.77 CHF
23761-018022181822261820,6 4.27 CHF
23761-018024181824301830,6 6.65 CHF
23761-020024162024281620,6 4.11 CHF
23761-020024202024282020,6 5.00 CHF
23761-020026162026321630,6 7.25 CHF
23761-020026202026322030,6 7.60 CHF
23761-020026252026322530,6 9.21 CHF
23761-020026322026323230,6 9.25 CHF
23761-022028152228341530,6 8.32 CHF
23761-022028202228342030,6 10.27 CHF
23761-022028252228342530,6 12.10 CHF
23761-02503020253035202,50,8 7.10 CHF
23761-02503025253035252,50,8 8.70 CHF
23761-02503220253239203,50,8 12.25 CHF
23761-02503225253239253,50,8 12.61 CHF
23761-02803322283338222,50,8 8.53 CHF
23761-02803336283338362,50,8 16.14 CHF
23761-028036222836442240,8 14.20 CHF
23761-028036362836443640,8 21.52 CHF
23761-030038203038462040,8 15.81 CHF
23761-030038253038462540,8 18.54 CHF
23761-030038303038463040,8 21.97 CHF
23761-032040203240482040,8 14.99 CHF
23761-032040253240482540,8 17.52 CHF
23761-032040303240483040,8 24.27 CHF
23761-03604528364554284,50,8 26.58 CHF
23761-03604536364554364,50,8 34.34 CHF
23761-040050254050602550,8 24.72 CHF
23761-040050404050604050,8 37.28 CHF
23761-050060325060703251 40.58 CHF
23761-050060505060705051 53.13 CHF