Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Sinterbronze ähnlich SINT A50.Ausführung:Ölgetränkt (ca. 25 Volumenprozent Öl).
Härte min. 25 HB.
Hinweis:Die Gleitlager aus Sinterbronze sind ölgetränkt, selbstschmierend, wartungsfrei und einbaufertig. Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarwirkung wieder von dem Gleitlager aufgenommen. Eine Zusatzschmierung ist unter normalen Betriebsbedingungen nicht notwendig.Technische Daten:Belastung statisch: max. 70 N/mm²
Belastung dynamisch: max. 20 N/mm²
Reibungskoeffizient trocken: 0,05 - 0,10
Gleitgeschwindigkeit: max. 6 m/s
maximaler pv-Wert: 2,45 N/mm² * m/s
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Montage:Gleitlager einpressen, nicht einschlagen. Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen. Ohne Einpressdorn besteht die Gefahr, dass sich das Gleitlager beim Einbau verformt. Nach dem Einpressen in ein Gehäuse mit Aufnahmebohrung H7, weist die Bohrung D eine Toleranz H7 auf.Toleranzen:Gehäuse:
Empfohlen wird die Toleranz H7.

Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h6 bis h9. Es können gehärtete oder ungehärtete Wellen mit geschliffener Oberfläche verwendet werden (bei untergeordneten Anwendungen können auch gezogene Wellen verwendet werden).
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23760 Gleitlager Sinterbronze zylindrisch 273 kB

Zeichnungen

Gleitlager Sinterbronze zylindrisch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D

D1LCADZub.PreisBestellen
23760-00300604364 1.11 CHF
23760-00300606366 1.22 CHF
23760-00400704474 1.22 CHF
23760-00400804484 1.22 CHF
23760-00500808588 1.22 CHF
23760-005008105810 1.43 CHF
23760-005008165816 1.72 CHF
23760-00600906696 1.35 CHF
23760-006009106910 1.72 CHF
23760-006009126912 1.77 CHF
23760-006009166916 1.77 CHF
23760-006010066106 1.43 CHF
23760-0060101061010 1.72 CHF
23760-0060101261012 1.77 CHF
23760-0060101661016 1.77 CHF
23760-006012066126 1.59 CHF
23760-008011088118 1.53 CHF
23760-0080111281112 1.62 CHF
23760-008012088128 1.77 CHF
23760-0080121281212 1.83 CHF
23760-0080122081220 2.38 CHF
23760-01001310101310 2.06 CHF
23760-01001416101416 2.59 CHF
23760-01001610101610 2.28 CHF
23760-01201512121512 2.06 CHF
23760-01201520121520 2.59 CHF
23760-01201612121612 2.28 CHF
23760-01201812121812 3.34 CHF
23760-01201816121816 3.94 CHF
23760-01201820121820 4.11 CHF
23760-01401822141822 3.86 CHF
23760-01402014142014 3.89 CHF
23760-01402018142018 4.48 CHF
23760-01501920151920 4.11 CHF
23760-01502116152116 4.34 CHF
23760-01602016162016 3.29 CHF
23760-01602020162020 4.67 CHF
23760-01602025162025 4.81 CHF
23760-01602032162032 5.62 CHF
23760-01602216162216 4.16 CHF
23760-01602220162220 5.47 CHF
23760-01602232162232 8.66 CHF
23760-01802218182218 4.71 CHF
23760-01802418182418 5.62 CHF
23760-01802428182428 8.47 CHF
23760-01802518182518 6.43 CHF
23760-02002432202432 6.47 CHF
23760-02002516202516 4.81 CHF
23760-02002520202520 5.37 CHF
23760-02002525202525 6.25 CHF
23760-02002532202532 7.94 CHF
23760-02002620202620 5.47 CHF
23760-02002625202625 7.25 CHF
23760-02002632202632 9.63 CHF
23760-02002825202825 9.21 CHF
23760-02202822222822 8.53 CHF
23760-02503020253020 6.33 CHF
23760-02503025253025 7.69 CHF
23760-02503032253032 9.66 CHF
23760-02503040253040 11.65 CHF
23760-02503220253220 7.91 CHF
23760-02503225253225 9.44 CHF
23760-02503232253232 13.20 CHF
23760-02503240253240 15.91 CHF
23760-02803628283628 13.57 CHF
23760-03003824303824 13.52 CHF
23760-03003830303830 15.85 CHF
23760-03003838303838 20.96 CHF
23760-03204032324032 18.32 CHF
23760-03504428354428 20.26 CHF
23760-03504435354435 25.34 CHF
23760-03504535354535 26.51 CHF
23760-03604536364536 26.73 CHF
23760-04004632404632 16.85 CHF
23760-04004640404640 19.72 CHF
23760-04005025405025 20.11 CHF
23760-04005040405040 32.78 CHF
23760-04505545455545 41.74 CHF
23760-04505645455645 53.70 CHF
23760-05005632505632 23.20 CHF
23760-05005650505650 35.92 CHF
23760-05006032506032 35.92 CHF
23760-05006040506040 40.83 CHF
23760-05006050506050 47.78 CHF