Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Trägerblech aus Stahl.
Zwischenschicht Sinterbronze.
Gleitfläche PTFE.
Ausführung:Stahl verzinnt.Hinweis:Wartungsfreie gerollte Verbundgleitlager aus Stahl, besonders geeignet für Trockenlauf. Auch für geschmierte Anwendungen (Ölschmierung) sehr gut geeignet. Sehr geringer Verschleiß und Reibwert, kein Stick-Slip-Effekt. Geeignet für Dreh- und Pendelbewegungen, hohe chemische Resistenz, geringe Wasseraufnahme.Technische Daten:Belastung statisch: max. 250 N/mm²
Belastung dynamisch: max. 140 N/mm²
Reibungskoeffizient trocken: 0,03 - 0,20
Gleitgeschwindigkeit trocken: max. 2 m/s
Gleitgeschwindigkeit Ölschmierung: max. 5 m/s
Thermische Leitfähigkeit: 42 W(m*K)-1
Wärmeausdehnungskoeffizient: 11*10-6 K-1
Temperaturbereich: -195 °C bis +280 °C
Montage:Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen um eine Beschädigung der Gleitfläche zu vermeiden. Die Stoßfuge muss gegenüber der Belastungszone liegen. Das Lager hat nach dem Einbau einen Presssitz. Einkleben ist möglich aber nicht erforderlich.Toleranzen:Gehäuse:
Empfohlen wird die Toleranz H7.
Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,8 - 1,6.
Fase (Einpressseite 0,8 - 1,2 x 15°).

Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8 bis f7. Bei Anwendungen mit kleiner Drehzahl und geringen Belastungen können auch gezogene Wellen mit h9 verwendet werden.
Wellenoberfläche Ra 0,4 - 0,8 (bevorzugt geschliffene Wellen verwenden) für gezogene Wellen Ra 1,6 - 3,2.
Zeichnungshinweis:
1) Stoßfuge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23731 Gleitlager mit Bund 245 kB

Zeichnungen

Gleitlager mit Bund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2L1L2RCADZub.PreisBestellen
23731-0040050545,595,610,5 0.57 CHF
23731-006008076812711 0.57 CHF
23731-00801005810155,511 0.70 CHF
23731-00801009810159,511 0.78 CHF
23731-01001209101218911 1.05 CHF
23731-010012121012181211 1.09 CHF
23731-012014171214201711 1.43 CHF
23731-014016171416221711 1.56 CHF
23731-015017121517231211 1.35 CHF
23731-015017171517231711 1.46 CHF
23731-016018171618241711 1.49 CHF
23731-018020121820261211 1.79 CHF
23731-0200231120233011,51,51,5 1.90 CHF
23731-0220252122253221,51,51,5 3.04 CHF
23731-0250282625283526,51,51,5 3.40 CHF
23731-030034303034423022 4.70 CHF
23731-035039263539472622 5.44 CHF
23731-040044264044532622 6.25 CHF
23731-05005522505565222,52 8.55 CHF