DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Hochleistungspolymer iglidur® G, iglidur® J oder iglidur® X.
Ausführung
iglidur® G mattgrau. iglidur® J gelb. iglidur® X schwarz.
Hinweis
Kunststoff-Gleitlager aus Hochleistungspolymer. – wartungsfrei – schmiermittelfrei – korrosionsbeständig – schmutzunempfindlich – hohe Maßgenauigkeit – hohe Druckfestigkeit – gute Wärmeableitung – sehr geringe Kriechneigung – hohe mechanische Dämpfung – beständig gegen UV-Strahlung
Montage
Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit entsprechender Toleranz D selbständig ein.

Die Lager sind geeignet für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).

Andere Kunden kauften auch