Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Nabe Aluminium.
Kupplungsstern Polyurethan.
Ausführung:Nabe blank.
Kupplungsstern Blau 80 Shore A.
Kupplungsstern Gelb 92 Shore A.
Kupplungsstern Rot 98 Shore A.
Hinweis:Elastomer-Klauenkupplungen bestehen aus zwei Naben und einem Elastomer-Kupplungsstern. Sie eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen.

Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.

Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.

Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Temperaturbereich:Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C.
Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C.
Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Montage:Die Elastomer-Klauenkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.

Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben und mit Hilfe von Gewindestiften gesichert.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Passfedernut nach DIN 6885.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23023-10 Elastomer-Klauenkupplungen mit Gewindestift 313 kB

Zeichnungen

Elastomer-Klauenkupplungen
mit Gewindestift

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeFarbe
Komponente
Trägheitsmoment
(gm²)
Torsionssteife
statisch
(Nm/rad)
Torsionssteife
dynamisch
(Nm/rad)
Federsteifigkeit
radial
(N/mm)
max. Wellenversatz
radial
(mm)
CADZub.PreisBestellen
23023-10-078002204047blau0,000188.6261140,15 25.49 CHF
23023-10-078002204057blau0,000188.6261140,15 25.49 CHF
23023-10-078002204067blau0,000188.6261140,15 25.49 CHF
23023-10-078002205057blau0,000188.6261140,15 25.49 CHF
23023-10-078002205067blau0,000188.6261140,15 25.49 CHF
23023-10-078002206067blau0,000188.6261140,15 25.49 CHF
23023-10-098003006069blau0,0010517,2521250,2 24.20 CHF
23023-10-098003006089blau0,0010517,2521250,2 24.20 CHF
23023-10-098003006099blau0,0010517,2521250,2 24.20 CHF
23023-10-098003008089blau0,0010517,2521250,2 24.20 CHF
23023-10-098003008099blau0,0010517,2521250,2 24.20 CHF
23023-10-098003009099blau0,0010517,2521250,2 24.20 CHF
23023-10-1280034060612blau0,0030984,32522740,2 30.46 CHF
23023-10-1280034060812blau0,0030984,32522740,2 30.46 CHF
23023-10-1280034061012blau0,0030984,32522740,2 30.46 CHF
23023-10-1280034080812blau0,0030984,32522740,2 30.46 CHF
23023-10-1280034081012blau0,0030984,32522740,2 30.46 CHF
23023-10-1280034101012blau0,0030984,32522740,2 30.46 CHF
23023-10-1480035060614blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035080814blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035081014blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035081214blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035081414blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035101014blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035101214blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035101414blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035121214blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035121414blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1480035141414blau0,00660,21801530,21 26.60 CHF
23023-10-1980066101019blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066121219blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066121419blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066121519blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066121619blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066141419blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066141519blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066141619blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066151519blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066151619blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-1980066161619blau0,0461810655820,15 44.73 CHF
23023-10-2480078161624blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078181824blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078181924blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078182024blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078182524blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078191924blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078192024blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078192524blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078202024blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078202524blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2480078252524blau0,17186013908400,2 79.84 CHF
23023-10-2880090202028blau0,368137023509900,2 94.01 CHF
23023-10-2880090242428blau0,368137023509900,2 94.01 CHF
23023-10-2880090282828blau0,368137023509900,2 94.01 CHF
23023-10-2880090323228blau0,368137023509900,2 94.01 CHF
23023-10-059201503035gelb0,00002165,16161540,06 28.88 CHF
23023-10-059201503045gelb0,00002165,16161540,06 28.88 CHF
23023-10-059201503055gelb0,00002165,16161540,06 28.88 CHF
23023-10-059201504045gelb0,00002165,16161540,06 28.88 CHF
23023-10-059201504055gelb0,00002165,16161540,06 28.88 CHF
23023-10-059201505055gelb0,00002165,16161540,06 28.88 CHF
23023-10-079202204047gelb0,0001814,3432190,1 21.68 CHF
23023-10-079202204057gelb0,0001814,3432190,1 21.68 CHF
23023-10-079202204067gelb0,0001814,3432190,1 21.68 CHF
23023-10-079202205057gelb0,0001814,3432190,1 21.68 CHF
23023-10-079202205067gelb0,0001814,3432190,1 21.68 CHF
23023-10-079202206067gelb0,0001814,3432190,1 21.68 CHF
23023-10-099203006069gelb0,0010531,5952920,15 24.12 CHF
23023-10-099203006089gelb0,0010531,5952920,15 24.12 CHF
23023-10-099203006099gelb0,0010531,5952920,15 24.12 CHF
23023-10-099203008089gelb0,0010531,5952920,15 24.12 CHF
23023-10-099203008099gelb0,0010531,5952920,15 24.12 CHF
23023-10-099203009099gelb0,0010531,5952920,15 24.12 CHF
23023-10-1292034060612gelb0,00309160,44824700,14 25.34 CHF
23023-10-1292034060812gelb0,00309160,44824700,14 25.34 CHF
23023-10-1292034061012gelb0,00309160,44824700,14 25.34 CHF
23023-10-1292034080812gelb0,00309160,44824700,14 25.34 CHF
23023-10-1292034081012gelb0,00309160,44824700,14 25.34 CHF
23023-10-1292034101012gelb0,00309160,44824700,14 25.34 CHF
23023-10-1492035060614gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035080814gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035081014gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035081214gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035081414gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035101014gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035101214gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035101414gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035121214gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035121414gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1492035141414gelb0,006114,63443360,15 26.18 CHF
23023-10-1992066101019gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066121219gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066121419gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066121519gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066121619gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066141419gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066141519gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066141619gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066151519gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066151619gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-1992066161619gelb0,041090181511200,1 41.19 CHF
23023-10-2492078161624gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078181824gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078181924gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078182024gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078182524gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078191924gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078192024gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078192524gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078202024gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078202524gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2492078252524gelb0,1712300513019000,15 75.76 CHF
23023-10-2892090202028gelb0,3684080674517800,15 90.73 CHF
23023-10-2892090242428gelb0,3684080674517800,15 90.73 CHF
23023-10-2892090282828gelb0,3684080674517800,15 90.73 CHF
23023-10-2892090323228gelb0,3684080674517800,15 90.73 CHF
23023-10-3892114202038gelb1,12565251200023500,17 133.48 CHF
23023-10-3892114282838gelb1,12565251200023500,17 133.48 CHF
23023-10-3892114323238gelb1,12565251200023500,17 133.48 CHF
23023-10-3892114383838gelb1,12565251200023500,17 133.48 CHF
23023-10-4292126202042gelb1,6103108702050041000,19 277.94 CHF
23023-10-4292126323242gelb1,6103108702050041000,19 277.94 CHF
23023-10-4292126383842gelb1,6103108702050041000,19 277.94 CHF
23023-10-4292126454542gelb1,6103108702050041000,19 277.94 CHF
23023-10-4892140202048gelb4,124129682280045000,23 314.85 CHF
23023-10-4892140383848gelb4,124129682280045000,23 314.85 CHF
23023-10-4892140454548gelb4,124129682280045000,23 314.85 CHF
23023-10-4892140505048gelb4,124129682280045000,23 314.85 CHF
23023-10-079802204047rot0,0001822,9694210,1 21.68 CHF
23023-10-079802204057rot0,0001822,9694210,1 21.68 CHF
23023-10-079802204067rot0,0001822,9694210,1 21.68 CHF
23023-10-079802205057rot0,0001822,9694210,1 21.68 CHF
23023-10-079802205067rot0,0001822,9694210,1 21.68 CHF
23023-10-079802206067rot0,0001822,9694210,1 21.68 CHF
23023-10-099803006069rot0,0010551,61555180,1 24.12 CHF
23023-10-099803006089rot0,0010551,61555180,1 24.12 CHF
23023-10-099803006099rot0,0010551,61555180,1 24.12 CHF
23023-10-099803008089rot0,0010551,61555180,1 24.12 CHF
23023-10-099803008099rot0,0010551,61555180,1 24.12 CHF
23023-10-099803009099rot0,0010551,61555180,1 24.12 CHF
23023-10-1298034060612rot0,00309240,77188460,08 25.34 CHF
23023-10-1298034060812rot0,00309240,77188460,08 25.34 CHF
23023-10-1298034061012rot0,00309240,77188460,08 25.34 CHF
23023-10-1298034080812rot0,00309240,77188460,08 25.34 CHF
23023-10-1298034081012rot0,00309240,77188460,08 25.34 CHF
23023-10-1298034101012rot0,00309240,77188460,08 25.34 CHF
23023-10-1498035060614rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035080814rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035081014rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035081214rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035081414rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035101014rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035101214rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035101414rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035121214rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035121414rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1498035141414rot0,006171,95136540,09 26.18 CHF
23023-10-1998066101019rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066121219rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066121419rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066121519rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066121619rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066141419rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066141519rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066141619rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066151519rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066151619rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-1998066161619rot0,041512254020100,06 41.19 CHF
23023-10-2498078161624rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078181824rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078181924rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078182024rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078182524rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078191924rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078192024rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078192524rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078202024rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078202524rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2498078252524rot0,1713700813029400,11 75.76 CHF
23023-10-2898090202028rot0,3686410992032000,11 90.73 CHF
23023-10-2898090242428rot0,3686410992032000,11 90.73 CHF
23023-10-2898090282828rot0,3686410992032000,11 90.73 CHF
23023-10-2898090323228rot0,3686410992032000,11 90.73 CHF
23023-10-3898114202038rot1,125118002185044000,12 133.48 CHF
23023-10-3898114282838rot1,125118002185044000,12 133.48 CHF
23023-10-3898114323238rot1,125118002185044000,12 133.48 CHF
23023-10-3898114383838rot1,125118002185044000,12 133.48 CHF
23023-10-4298126202042rot1,6103215943769259400,14 277.94 CHF
23023-10-4298126323242rot1,6103215943769259400,14 277.94 CHF
23023-10-4298126383842rot1,6103215943769259400,14 277.94 CHF
23023-10-4298126454542rot1,6103215943769259400,14 277.94 CHF
23023-10-4898140202048rot4,124257594940068200,16 314.85 CHF
23023-10-4898140383848rot4,124257594940068200,16 314.85 CHF
23023-10-4898140454548rot4,124257594940068200,16 314.85 CHF
23023-10-4898140505048rot4,124257594940068200,16 314.85 CHF
Bestellnummer
 
max. Wellenversatz
axial
(mm)
max.
Winkelversatz
(°)
max.
Drehmoment
Nm
Kupplungsstern
Härte
Nenndrehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
23023-10-07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 25.49 CHF
23023-10-07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 25.49 CHF
23023-10-07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 25.49 CHF
23023-10-07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 25.49 CHF
23023-10-07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 25.49 CHF
23023-10-07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 25.49 CHF
23023-10-09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 24.20 CHF
23023-10-09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 24.20 CHF
23023-10-09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 24.20 CHF
23023-10-09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 24.20 CHF
23023-10-09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 24.20 CHF
23023-10-09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 24.20 CHF
23023-10-12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 30.46 CHF
23023-10-12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 30.46 CHF
23023-10-12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 30.46 CHF
23023-10-12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 30.46 CHF
23023-10-12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 30.46 CHF
23023-10-12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 30.46 CHF
23023-10-14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 26.60 CHF
23023-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 44.73 CHF
23023-10-24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 79.84 CHF
23023-10-28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 94.01 CHF
23023-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 94.01 CHF
23023-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 94.01 CHF
23023-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 94.01 CHF
23023-10-05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 28.88 CHF
23023-10-05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 28.88 CHF
23023-10-05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 28.88 CHF
23023-10-05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 28.88 CHF
23023-10-05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 28.88 CHF
23023-10-05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 28.88 CHF
23023-10-07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 21.68 CHF
23023-10-07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 21.68 CHF
23023-10-07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 21.68 CHF
23023-10-07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 21.68 CHF
23023-10-07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 21.68 CHF
23023-10-07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 21.68 CHF
23023-10-09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 24.12 CHF
23023-10-09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 24.12 CHF
23023-10-09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 24.12 CHF
23023-10-09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 24.12 CHF
23023-10-09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 24.12 CHF
23023-10-09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 24.12 CHF
23023-10-12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 25.34 CHF
23023-10-12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 25.34 CHF
23023-10-12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 25.34 CHF
23023-10-12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 25.34 CHF
23023-10-12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 25.34 CHF
23023-10-12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 25.34 CHF
23023-10-14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 26.18 CHF
23023-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 41.19 CHF
23023-10-24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 75.76 CHF
23023-10-28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 90.73 CHF
23023-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 90.73 CHF
23023-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 90.73 CHF
23023-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 90.73 CHF
23023-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 133.48 CHF
23023-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 133.48 CHF
23023-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 133.48 CHF
23023-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 133.48 CHF
23023-10-42921262020+2 / -1183092 Shore A265 277.94 CHF
23023-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 277.94 CHF
23023-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 277.94 CHF
23023-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 277.94 CHF
23023-10-48921402020+2,1 / -1162092 Shore A310 314.85 CHF
23023-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 314.85 CHF
23023-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 314.85 CHF
23023-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 314.85 CHF
23023-10-07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 21.68 CHF
23023-10-07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 21.68 CHF
23023-10-07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 21.68 CHF
23023-10-07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 21.68 CHF
23023-10-07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 21.68 CHF
23023-10-07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 21.68 CHF
23023-10-09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 24.12 CHF
23023-10-09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 24.12 CHF
23023-10-09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 24.12 CHF
23023-10-09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 24.12 CHF
23023-10-09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 24.12 CHF
23023-10-09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 24.12 CHF
23023-10-12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 25.34 CHF
23023-10-12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 25.34 CHF
23023-10-12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 25.34 CHF
23023-10-12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 25.34 CHF
23023-10-12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 25.34 CHF
23023-10-12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 25.34 CHF
23023-10-14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 26.18 CHF
23023-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 41.19 CHF
23023-10-24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 75.76 CHF
23023-10-28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 90.73 CHF
23023-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 90.73 CHF
23023-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 90.73 CHF
23023-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 90.73 CHF
23023-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 133.48 CHF
23023-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 133.48 CHF
23023-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 133.48 CHF
23023-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 133.48 CHF
23023-10-42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 277.94 CHF
23023-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 277.94 CHF
23023-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 277.94 CHF
23023-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 277.94 CHF
23023-10-48981402020+2,1 / -10,9105098 Shore A525 314.85 CHF
23023-10-48981403838+2,1 / -10,9105098 Shore A525 314.85 CHF
23023-10-48981404545+2,1 / -10,9105098 Shore A525 314.85 CHF
23023-10-48981405050+2,1 / -10,9105098 Shore A525 314.85 CHF
Bestellnummer
 
max.
Drehzahl
1/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
CADZub.PreisBestellen
23023-10-07800220404340002xM344471422783,51,3 25.49 CHF
23023-10-07800220405340002xM345471422783,51,3 25.49 CHF
23023-10-07800220406340002xM346471422783,51,3 25.49 CHF
23023-10-07800220505340002xM355471422783,51,3 25.49 CHF
23023-10-07800220506340002xM356471422783,51,3 25.49 CHF
23023-10-07800220606340002xM366471422783,51,3 25.49 CHF
23023-10-09800300606240002xM366692030101051,3 24.20 CHF
23023-10-09800300608240002xM368692030101051,3 24.20 CHF
23023-10-09800300609240002xM369692030101051,3 24.20 CHF
23023-10-09800300808240002xM388692030101051,3 24.20 CHF
23023-10-09800300809240002xM389692030101051,3 24.20 CHF
23023-10-09800300909240002xM399892030101051,3 24.20 CHF
23023-10-12800340606195001xM4666122534111253 30.46 CHF
23023-10-12800340608195001xM4686122534111253 30.46 CHF
23023-10-12800340610195001xM46106122534111253 30.46 CHF
23023-10-12800340808195001xM4886122534111253 30.46 CHF
23023-10-12800340810195001xM48106122534111253 30.46 CHF
23023-10-12800341010195001xM410106122534111253 30.46 CHF
23023-10-14800350606160001xM4666163035111353 26.60 CHF
23023-10-14800350808160001xM4886163035111353 26.60 CHF
23023-10-14800350810160001xM48106163035111353 26.60 CHF
23023-10-14800350812160001xM48126163035111353 26.60 CHF
23023-10-14800350814160001xM48146163035111353 26.60 CHF