DE
Choose your Language
Benennung
Elastomer-Klauenkupplung
Größe
15
Ausführung 1
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyurethan
D1/D2=Befestigungsbohrung
7
D4=Außendurchmesser
40
L=Länge
50
A
13,5
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm
8
B
12
B1
3
C (DIN 912-10.9)
M5
D1/D2 max.
20
D1/D2 min.
10
D5
9,5
D6
18
L1
17
L2
16
L3
8
Nennmoment Nm
15
RoHS
true
Statische Torsionssteife Nm/arcmin
0,24
Trägheits- moment (10⁻³ kgm²)
0,03
max. Wellenversatz axial ±
0,5
max. Wellenversatz lateral
0,1
radiale Federsteife N/mm
2100

Beschreibung

Werkstoff
Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A, Nabe Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten. Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Ein leichtes Einölen des Sternes minimiert die Montagekraft. Das erforderliche Anziehdrehmoment der Klemmschraube ist zu beachten.
Montage
Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B. Welle: Ø 28 k6 Nabe: Ø 28 F6. Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmomentes ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Zeichnungshinweis
1) Elastomerstern
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch