norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet.Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C.Montage:Empfohlene Wellentoleranzen h7.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.Beachten:Vorgehensweise beim Aufbohren der vorgebohrten Bohrungen D1/D2:

Mit einem möglichst kleinen Bohrer oder Fräser die Bohrung aufbohren und dann mit einem kleinen Ausdrehstahl die Bohrung fertig ausdrehen. Dabei ist zu beachten, dass die Kupplung komplett eingespannt ist und der Vorschub für das Aufbohrwerkzeug nicht zu groß gewählt wird. Die Spantiefe beim Ausdrehen darf maximal 0,5 mm betragen. Auch hier ist es wichtig dass der Vorschub nicht zu hoch ist.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23010 Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Aluminium 169 kB
 Technische Hinweise für Kupplungen 95,5 kB

Zeichnungen

Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Torsions-
steife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
max.
Wellenversatz
angular
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
max.
Drehzahl
1/min
CADZub.PreisBestellen
23010-10161630,0010,090,30,215523410000 18.93 CHF
23010-10181830,00030,120,30,23917610000 21.45 CHF
23010-10202050,00150,150,30,21922439500 31.58 CHF
23010-10222230,00080,170,30,2803699500 31.58 CHF
23010-10252570,00431,020,30,21404378000 35.35 CHF
23010-103030100,0111,450,40,31703636000 44.19 CHF
23010-104040190,0353,350,40,32703795000 58.08 CHF
23010-105050350,11410,180,50,34108535000 75.75 CHF
23010-106060700,28520,650,50,351012014500 196.96 CHF
23010-1070701300,48027,550,50,3190020024000 247.47 CHF
BestellnummerD1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
CADZub.PreisBestellen
23010-10162,536162373,5M2,5x61 18.93 CHF
23010-10182,5361816,65,52,75M2,5x81 21.45 CHF
23010-10202,538202884M2,5x81 31.58 CHF
23010-10222,531022205,52,75M2,5x81 31.58 CHF
23010-10253,5412252884M3x102 35.35 CHF
23010-10305,56143040115,5M4x104 44.19 CHF
23010-10405,56184048115,5M5x149 58.08 CHF
23010-10509,510265065199,5M6x1614 75.75 CHF
23010-10609,5103060802512,5M8x1830 196.96 CHF
23010-107014,5153570952512,5M8x2530 247.47 CHF