Kreuzschieberkupplung
Klemmung mit Gewindestift
Aluminium
- Robust
- Klemmung mit Gewindestiften sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten
- Spielfrei
- Einfache Montage (Stecksystem)
- Kurze Baulänge
99,99 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzschieberkupplung
Größe
32
Ausführung 1
Klemmung mit Gewindestift
Ausführung 2
Mini
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyacetal
CTS=stat.Tors.Steife nm/arcmin
0,18
D1/D2=Befestigungsbohrung
8
D4=Außendurchmesser
32
L=Länge
32
MA=Anziehdrehmoment (nm)
4
MN=Nennmoment nm
7
Mt=Trägheitsmoment (10⁻³ kgm²)
0,067
S3=max. Wellenversatz angular
2°
S=max. Wellenversatz lateral
2,5
U=max. Drehzahl u/min
4800
C (DIN 916)
M5
D1/D2
8
D1/D2 max.
14
D1/D2 min.
8
L1
14,5
L3
4
Beschreibung
Werkstoff
Kreuzschieber Polyacetal, Nabe Aluminium.
Hinweis
Das Klemmen der Nabe mittels Gewindestift ist eine kostengünstige Alternative zu den Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe (23030). Durch das Klemmen der Nabe mit Gewindestiften ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten.
Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Das erforderliche Anziehdrehmoment des Gewindestiftes ist zu beachten. Zur leichteren Demontage empfehlen wir die Welle mit einer Planfläche zu versehen.
Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Das erforderliche Anziehdrehmoment des Gewindestiftes ist zu beachten. Zur leichteren Demontage empfehlen wir die Welle mit einer Planfläche zu versehen.
Montage
Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B. Welle: Ø 6 f7 Nabe: Ø 6 H8.
Vorteile
- Robust - Steckbar - Spielfrei - Kurze Baulänge
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.