norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kreuzschieber Polyacetal, Nabe Aluminium.Hinweis:Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten. Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Das erforderliche Anziehdrehmoment der Klemmschraube ist zu beachten.Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B.
Welle: Ø 6 f7
Nabe: Ø 6 H8.
Vorteile:- Robust
- Steckbar
- Spielfrei
- Kurze Baulänge
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23030 Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe 171 kB
 Technische Hinweise für Kupplungen 95,5 kB

Zeichnungen

Kreuzschieberkupplungen mit radialer Klemmnabe

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheitsmoment
(10⁻⁶ kgm²)
Statische
Torsionssteife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
angular
max.
Wellenversatz
lateral
max.
Drehzahl
1/min
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
CADZub.PreisBestellen
23030-00161610,00320,019180001 85.27 CHF
23030-0020201,50,00820,0351,570001 87.45 CHF
23030-0025252,50,0260,058260001,5 102.77 CHF
23030-00323270,0830,182,548002,5 124.59 CHF
Bestellnummer
 
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4ALL1L3C
(DIN
912-10.9)
CADZub.PreisBestellen
23030-0016336165219,53M2,6 85.27 CHF
23030-0020558206,522,5103M2,6 87.45 CHF
23030-00256,356,351025827124M3 102.77 CHF
23030-00328814321135165M4 124.59 CHF