DE
Choose your Language
Benennung
Metallbalgkupplung
Größe
0,9
Ausführung 1
Klemmung mit Gewindestift
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
D1/D2=Befestigungsbohrung
3
D4=Außendurchmesser
16
L=Länge
27
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm
1
C (DIN 916)
M3
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
3
L1
13
L2
2,3
Nennmoment Nm
0,9
RoHS
true
Torsionssteife (10⁻³ Nm/arcmin)
90
Trägheits- moment (10⁻³ kgm²)
0,00019
axiale Federsteife N/mm
21
laterale Federsteife N/mm
26
max. Wellenversatz axial ±
0,3
max. Wellenversatz lateral
0,1

Beschreibung

Werkstoff
Nabe Aluminium, Balg Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Das Klemmen der Nabe mittels Gewindestift ist eine kostengünstige Alternative zu den Metallbalgkupplungen mit radialer Klemmnabe (23000). Durch das Klemmen der Nabe mit Gewindestiften ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten und eine erhebliche Vereinfachung der Montage auch bei schwer zugänglichem Einbauraum. Erforderliches Anziehdrehmoment des Gewindestiftes beachten. Zur leichteren Demontage empfehlen wir die Wellen mit einer Planfläche zu versehen.
Montage
Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte mindestens 0,01 mm und maximal 0,04 mm betragen, z.B. Welle Ø 5 k6 Bohrung Ø 5 G7. Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet. Da die Metallbälge aus dünnem Edelstahlblech bestehen, ist besondere Sorgfalt bei der Montage und Demontage erforderlich. Beschädigungen am Balg können die Kupplung unbrauchbar machen.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch