Metallbalgkupplung
mit radialer Klemmnabe
Aluminium
- Sehr hohe Verdrehsteifigkeit
- Exakte Drehwinkelübertragung
- Radial betätigte Klemmnabe sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten
- Geringes Massenträgheitsmoment
882,78 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Metallbalgkupplung
Größe
600
Ausführung 1
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
CT=Torsionssteife nm/arcmin
66,9
CTA=axiale Federsteife n/mm
100
CTL=laterale Federsteife n/mm
980
D1/D2=Befestigungsbohrung
31
D4=Außendurchmesser
122
L=Länge
120
MA=Anziehdrehmoment (nm)
200
MN=Nennmoment nm
600
Mt=Trägheitsmoment (10⁻³ kgm²)
4,7
S2=max. Wellenversatz axial ±
1
S=max. Wellenversatz lateral
0,3
A
43,5
C (DIN 912-10.9)
M14
D1/D2
31
D1/D2 max.
70
D1/D2 min.
35
L1
52
L2
13,5
Beschreibung
Werkstoff
Nabe Aluminium, Balg Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten und eine erhebliche Vereinfachung der Montage auch bei schwer zugänglichem Einbauraum. Erforderliches Anziehdrehmoment der Klemmschraube beachten.
Temperaturbereich
-40 °C bis +200 °C
Montage
Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte mindestens 0,01 mm und maximal 0,04 mm betragen, z.B. Welle Ø 28 k6 Bohrung Ø 28 F6. Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet. Da die Metallbälge aus dünnem Edelstahlblech bestehen, ist besondere Sorgfalt bei der Montage und Demontage erforderlich. Beschädigungen am Balg können die Kupplung unbrauchbar machen.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Zeichnungshinweis
1) EASY - Clamp-System ab Größe 20
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.