norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung.

Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen.

Max. Drehzahl 4000 U/min.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23050 Starre Kupplungen geschlitzt 169 kB

Zeichnungen

Starre Kupplungen geschlitzt

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
D1D4LRNennmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
23050-1080StahlM3x82,18243526,850 28.11 CHF
23050-1100StahlM4x124,610294532,770 30.39 CHF
23050-1120StahlM4x124,612294532,770 30.39 CHF
23050-1140StahlM5x169,514345039,4190 37.75 CHF
23050-1150StahlM5x169,515345039,4190 37.75 CHF
23050-1160StahlM5x169,516345039,4190 37.75 CHF
23050-1190StahlM6x181619426548,2300 41.59 CHF
23050-1200StahlM6x181620426548,2350 41.59 CHF
23050-1350StahlM8x253935679574,11100 82.36 CHF
23050-1250StahlM6x181625457550,8390 50.22 CHF
23050-1300StahlM6x181630548358,6475 60.15 CHF
23050-1400StahlM8x2539407710883,41325 125.78 CHF
23050-1500StahlM10x2577508512493,22250 152.58 CHF
BestellnummerMaterial
Grundkörper
C
(DIN 912 A2-70)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
D1D4LRNennmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
23050-2080EdelstahlM3x81,18243526,816 36.08 CHF
23050-2100EdelstahlM4x122,510294532,770 40.94 CHF
23050-2120EdelstahlM4x122,512294532,770 40.94 CHF
23050-2140EdelstahlM5x165,414345039,4160 50.22 CHF
23050-2150EdelstahlM5x165,415345039,4160 50.22 CHF
23050-2160EdelstahlM5x165,416345039,4160 50.22 CHF
23050-2190EdelstahlM6x189,619426548,2260 63.34 CHF
23050-2200EdelstahlM6x189,620426548,2300 63.34 CHF
23050-2250EdelstahlM6x189,625457550,8325 75.17 CHF
23050-2300EdelstahlM6x189,630548358,6400 92.76 CHF
23050-2350EdelstahlM8x252335679574,1330 139.82 CHF
23050-2400EdelstahlM8x2523407710883,4400 244.19 CHF
23050-2500EdelstahlM10x2546508512493,2688 304.85 CHF