DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Stahl 1.0718.

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen. Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch