Schnellsteckkupplung
mit Radialversatzausgleich
Stahl
- Einfach und robust
- Vielseitig einsetzbar
- Platzsparend
- Mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern kompatibel
- Ausführung: Innengewinde oder Außengewinde
106,87 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellsteckkupplung
Ausführung 1
mit Radialversatzausgleich
Ausführung 2
mit Anschraubflansch
Material Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M20X1,5
F4=zul. Zug-& Druckbelastung
30
X=Radialversatzausgleich
1
A
28
A1
17
D1
80
D2
11
D3
18
L
74
L1 min.
25
L3
26
SW
30
T
10
TYP
Innengewinde
Beschreibung
Werkstoff
Kupplungsteil und Flansch Stahl.
Mutter (DIN 439) Güte 8.8.
Mutter (DIN 439) Güte 8.8.
Ausführung
Kupplungsteil und Flansch vergütet und phosphatiert.
Mutter brüniert.
Mutter brüniert.
Hinweis
Platzsparende Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.
Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.