Schnellsteckkupplung
mit Winkel-und Radialversatzausgleich
Vergütungsstahl
nitriert
- Kompakte Bauweise
- Vielseitig einsetzbar
- Axial spielfrei einstellbar
- Mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern kompatibel
- Verschiedene Gewindegrößen
96,06 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellsteckkupplung
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 1
mit Winkel-und Radialversatzausgleich
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
nitriert
D=Gewinde
M12X1,25
F4=zul. Zug-& Druckbelastung
10
L1=Gewindelänge
26
X=Radialversatzausgleich
0,7
D1
44
D2
21
L
85
L2
16
L3 min.
24
L4
43
L5
34,5
SW
41
SW1
36
SW2
18
SW3
12
Beschreibung
Ausführung
Kupplungsteil nitriert, schwarz.
Klaue und Pfanne vergütet und phosphatiert.
Mutter phosphatiert.
Kontermutter schwarz.
Klaue und Pfanne vergütet und phosphatiert.
Mutter phosphatiert.
Kontermutter schwarz.
Hinweis
Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen. Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile. Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.
Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.