|
|
23382Schrumpfscheiben Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Schrumpfscheibe zur Verbindung einer Hohlwelle auf einer Welle. Sie werden von außen auf die Nabe aufgebracht und erzeugen durch die Verringerung ihres Innendurchmessers, über keilförmige Flächen, eine Spannung auf die Nabe. Dadurch entsteht eine Presspassung zwischen Nabe und Welle. Sie sind geeignet für statische, dynamische und stoßartige Belastungen.
- für sehr hohe Drehmomente - keine axiale Welle/Nabe Verschiebung bei der Montage - selbstzentrierend
23380-01-4072 Ausführung mit hochfesten Schrauben (ISO 4762).Montage:Vorhandene Transportsicherungen entfernen. Welle, Nabeninnen- und Nabenaußendurchmesser reinigen und leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrumpfscheibe auf die Nabe schieben. Anschließend die Einheit (Schrumpfscheibe/Nabe) auf die Welle schieben und in Position bringen. Spannschrauben der Reihe nach von Hand leicht anziehen. Dann die Spannschrauben mit einem Drehmomentschlüssel der Reihe nach in mehreren Durchgängen auf das angegebene Anziehdrehmoment MS anziehen. 1. Durchgang ca. 33% MS 2. Durchgang ca. 66% MS 3. Durchgang 100% MS
Demontage: Alle Schrauben der Reihe nach stufenweise lösen, aber nicht vollständig aus dem Gewinde herausdrehen. Die Schrumpfscheibe löst sich in der Regel von selbst. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Flächenpressung an Nabe P N/mm² | Spannschrauben Anzahl | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
23382-1844 | 80/110 | 11/14 | 389 | 4 x M6 | 12 |  | | 33.79 CHF | | 23382-2047 | 150/180 | 18/20 | 342 | 4 x M6 | 12 |  | | 34.10 CHF | | 23382-2450 | 160/210/280 | 17/20/25 | 329 | 5 x M6 | 12 |  | | 36.50 CHF | | 23382-3060 | 270/320/360 | 23/25/28 | 341 | 6 x M6 | 12 |  | | 39.67 CHF | | 23382-3672 | 510/710/950 | 37/47/58 | 483 | 5 x M8 | 35 |  | | 40.11 CHF | | 23382-3872 | 480/650/860 | 36/43/52 | 460 | 5 x M8 | 35 |  | | 42.77 CHF | | 23382-4080 | 810/880/960 | 48/50/52 | 339 | 6 x M8 | 35 |  | | 42.77 CHF | | 23382-4480 | 800/890/1050 | 52/57/60 | 341 | 6 x M8 | 35 |  | | 54.29 CHF | | 23382-5090 | 1500/1700/2000 | 79/87/94 | 386 | 8 x M8 | 35 |  | | 54.29 CHF | | 23382-55100 | 1600/2000/2400 | 78/88/99 | 360 | 8 x M8 | 35 |  | | 54.29 CHF | | 23382-60110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 316 | 9 x M8 | 35 |  | | 54.95 CHF | | 23382-62110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 318 | 9 x M8 | 35 |  | | 54.95 CHF | | 23382-68115 | 2400/3000/3800 | 94/111/128 | 329 | 9 x M8 | 35 |  | | 67.28 CHF | | 23382-75138 | 3700/4700/5800 | 135/156/177 | 424 | 10 x M10 | 70 |  | | 67.28 CHF | | 23382-80141 | 4200/5200/6300 | 141/160/180 | 399 | 10 x M10 | 70 |  | | 85.80 CHF | |
Bestellnummer | D | D1 | DW | B | L | L1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
23382-1844 | 18 | 44 | 15/16 | 19 | 15 | 13 |  | | 33.79 CHF | | 23382-2047 | 20 | 47 | 17/18 | 19,3 | 15,3 | 13,5 |  | | 34.10 CHF | | 23382-2450 | 24 | 50 | 19/20/22 | 22 | 18 | 15 |  | | 36.50 CHF | | 23382-3060 | 30 | 60 | 24/25/26 | 24 | 20 | 17 |  | | 39.67 CHF | | 23382-3672 | 36 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |  | | 40.11 CHF | | 23382-3872 | 38 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |  | | 42.77 CHF | | 23382-4080 | 40 | 80 | 34/35/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |  | | 42.77 CHF | | 23382-4480 | 44 | 80 | 35/36/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |  | | 54.29 CHF | | 23382-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 31,5 | 26 | 22 |  | | 54.29 CHF | | 23382-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 34,5 | 29 | 25 |  | | 54.29 CHF | | 23382-60110 | 60 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 54.95 CHF | | 23382-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 54.95 CHF | | 23382-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 34,5 | 29 | 24,5 |  | | 67.28 CHF | | 23382-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 37,5 | 31 | 26,3 |  | | 67.28 CHF | | 23382-80141 | 80 | 141 | 60/65/70 | 37,5 | 31 | 26 |  | | 85.80 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|