{"product":{"productId":"agid.22109","price":262.96,"name":"Axial-Schrägkugellager Stahl doppelreihig, mit Flansch"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Axial-Schrägkugellager Stahl doppelreihig, mit Flansch, Form A
ab
262,96 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Axial-Schrägkugellager Stahl doppelreihig, mit Flansch, Form B
ab
279,81 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Axial-Schrägkugellager Stahl doppelreihig, mit Flansch, Form C
ab
296,03 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Axial-Schrägkugellager Stahl doppelreihig, mit Flansch, Form D
ab
351,33 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung
Seitenflächen geschliffen.
Hinweis
Vorgespannte Hochgenauigkeitslager mit einem Druckwinkel von 60°. Die Lager nehmen sowohl radiale wie auch axiale Kräfte aus beiden Richtungen auf. Aufgrund ihrer Vorpannung sorgen die Schrägkugellager für eine hohe Steifigkeit, einen guten Rundlauf und eine präzise Werkzeugpositioniereung sowie Wiederholbarkeit.
Die integrierte reibungsarme Dichtung hält wirkungsvoll Verschmutzungen vom Lager fern und sichert so eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Gebrauchsdauer.
Beim angegebenen Lagerreibwert Mrl handelt es sich um einen Richtwert.
Das Masseträgheitsmoment entspricht dem des drehenden Innenrings.
Die Grenzdrehzahlen gelten bei gefettetem Zustand.
Die integrierte reibungsarme Dichtung hält wirkungsvoll Verschmutzungen vom Lager fern und sichert so eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Gebrauchsdauer.
Beim angegebenen Lagerreibwert Mrl handelt es sich um einen Richtwert.
Das Masseträgheitsmoment entspricht dem des drehenden Innenrings.
Die Grenzdrehzahlen gelten bei gefettetem Zustand.
Technische Daten
Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung
Zur Lagerung von Gewindetrieben.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Montage
Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.
Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.